Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9650FTP150P63 NL50

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
9650FTP150P63 NL60

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
60 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
9650ITP150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
9650TOO150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
9650TOP150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
9680FTP150P63 NL50

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
9680FTP150P63 NL60

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
60 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
810 kg
 
Cliquez ici !
9680ITP150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
9680TOO150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
9680TOP150P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
57 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
9950FTP150P65

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
200 x 160 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
230 mm
Capacité de charge
1400 kg
 
Cliquez ici !
9950TOP150P65

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
200 x 160 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
230 mm
Capacité de charge
1600 kg