Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9681FTP100P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
41 mm
Hauteur de la roulette
145 mm
Capacité de charge
450 kg
 
Cliquez ici !
9681ITP100P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
41 mm
Hauteur de la roulette
145 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
9681TOO100P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
41 mm
Hauteur de la roulette
145 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
9681TOP100P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
41 mm
Hauteur de la roulette
145 mm
Capacité de charge
600 kg