Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9688ETP080P63

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue boulonné, Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses et planes., Fixation à platine

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
60 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
500 kg