Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9250FTP400P66

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
400 mm
Largeur de bandage
100 mm
Dimensions de platine
250 x 200 mm
Déport
115 mm
Hauteur de la roulette
470 mm
Capacité de charge
3200 kg
 
Cliquez ici !
9250STP400P66

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
400 mm
Largeur de bandage
100 mm
Dimensions de platine
250 x 200 mm
Déport
115 mm
Hauteur de la roulette
470 mm
Capacité de charge
3200 kg
 
Cliquez ici !
9950FTP400P68

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
400 mm
Largeur de bandage
80 mm
Dimensions de platine
270 x 250 mm
Déport
105 mm
Hauteur de la roulette
510 mm
Capacité de charge
5000 kg