Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9950STP500P68

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
500 mm
Largeur de bandage
80 mm
Dimensions de platine
270 x 250 mm
Déport
130 mm
Hauteur de la roulette
610 mm
Capacité de charge
6000 kg