Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
9958STP500P68

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue boulonné, Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
500 mm
Largeur de bandage
80 mm
Dimensions de platine
270 x 250 mm
Hauteur de la roulette
610 mm
Capacité de charge
6000 kg