Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3430POO065P60-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
65 mm
Largeur de bandage
30 mm
Dimensions de platine
95 x 70 mm
Déport
22 mm
Hauteur de la roulette
83 mm
Capacité de charge
120 kg