Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3438POO065P60-95x54

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
65 mm
Largeur de bandage
30 mm
Dimensions de platine
95 x 54 mm
Hauteur de la roulette
83 mm
Capacité de charge
120 kg