Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3478POJ108P62

Roulette fixe, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, avec pare-fils, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
108 mm
Largeur de bandage
36 mm
Dimensions de platine
103 x 85 mm
Hauteur de la roulette
132 mm
Capacité de charge
150 kg