Catalogue en ligne


Diamètre de roue 60 mmDiamètre de roue 80 mmDiamètre de roue 100 mmDiamètre de roue 125 mmDiamètre de roue 150 mmDiamètre de roue 160 mmDiamètre de roue 200 mm  

Le diamètre de la roue a une grande importance sur les propriétés de roulage. Des roues de plus grand diamètre facilitent le passage d'obstacles et permettent de réduire la résistance au roulement.
Roulettes en acier inoxydable
Insensible aux intempéries : c'est ici que chaque roulette avec un 7 ou un 8 pour premier chiffre, est dans son élémernt.