Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
R08-Ø22,5-Ø18

Manchon de réduction, rond

Longueur de la fixation
18 mm
 
Cliquez ici !
R08-Ø22-Ø18

Manchon de réduction, rond

Longueur de la fixation
18 mm
 
Cliquez ici !
R08-Ø28-Ø22

Manchon de réduction, rond

Longueur de la fixation
22 mm
 
Cliquez ici !
R08-Ø30-Ø18

Manchon de réduction, rond

Longueur de la fixation
18 mm
 
Cliquez ici !
R08-Ø30-Ø22

Manchon de réduction, rond

Longueur de la fixation
22 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø22,5-Ø18

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
18 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø27,5-Ø18

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
18 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø27-Ø22

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
22 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø32-Ø22

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
22 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø32-Ø28

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
28 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø33,65-Ø28

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
28 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø36-Ø22

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
22 mm
 
Cliquez ici !
R48-Ø36-Ø28

Réducteurs carrés

Longueur de la fixation
28 mm