Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2046UAP150R26-28S45
INTEGRAL

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2046UAP150R36-32S30
INTEGRAL

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2046XSX150R26-28S45
INTEGRAL

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2046XSX150R36-32S30
INTEGRAL

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2076PJP150R26-28S45
COVER-DESIGN

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier embouti, zingué et chromaté, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
189 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2076PJP150R36-32S30
COVER-DESIGN

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier embouti, zingué et chromaté, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
189 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2076PJP150R36-34
COVER-DESIGN

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier embouti, zingué et chromaté, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
189 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2476DIK150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
188 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2476PJO150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
30 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
188 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2476PJO150R36-32S30

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
30 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
188 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2476PJP150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
188 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2476PJP150R36-32S30

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
188 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2946UAP150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
70 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
175 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2946UAP150R36-32S30

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
70 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
175 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2946XSX150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
70 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
175 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
2946XSX150R36-32S30

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
70 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
175 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
3946UAP150R36-32S30
BARIATRIC

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
74.5 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
45 mm
Hauteur de la roulette
193 mm
Capacité de charge
250 kg
 
Cliquez ici !
5946UAP150R36-32S30
LINEA

Roulette pivotante à blocage total, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
71 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
47.5 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
5946UAP150R36-34XS
LINEA

Roulette pivotante à blocage total, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
71 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
47.5 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
7046UAX150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier inoxydable, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, lavable.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
7046XSX150R26-28S45

Roulette pivotante à blocage total, Structure acier inoxydable, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, lavable.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige pour roulette à blocage central

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
183 mm
Capacité de charge
150 kg