Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2370DIK075P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Trou central

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Diamètre du trou central
10.3 mm
Déport
30 mm
Hauteur de la roulette
100 mm
Capacité de charge
55 kg
 
Cliquez ici !
2370PJP075P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Diamètre du trou central
10.3 mm
Déport
30 mm
Hauteur de la roulette
100 mm
Capacité de charge
75 kg