Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2340PJP125P30

Roulette pivotante, Monture en acier zingué embouti, pivot sur roulement à billes de précision avec joint de protection en polyuréthane, axe de roue boulonné..

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Trou central

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
157 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2370DIK125P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Trou central

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2370PJJ125P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils plastiques, roulements rouleaux, Trou central

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2370PJP125P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2875QMP125P30

Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
153 mm
 
Cliquez ici !
2875ZAP125P30 LEFT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
153 mm
 
Cliquez ici !
2875ZAP125P30 RIGHT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
153 mm
 
Cliquez ici !
2875ZIP125P30 LEFT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Roulettes pour chariots libre service pour tapis roulants, disque de blocage situé à gauche ou à droite de la roue.
Corps de roue: polypropylène, Bandage: caoutchouc avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
153 mm
 
Cliquez ici !
2875ZIP125P30 RIGHT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Roulettes pour chariots libre service pour tapis roulants, disque de blocage situé à gauche ou à droite de la roue.
Corps de roue: polypropylène, Bandage: caoutchouc avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
153 mm