Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2370DIK100P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Trou central

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
11 mm
Déport
35 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2370PJJ100P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils plastiques, roulements rouleaux, Trou central

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
11 mm
Déport
35 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2370PJP100P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
11 mm
Déport
35 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2875QMP100P30 LEFT

Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
130 mm
 
Cliquez ici !
2875QMP100P30 RIGHT

Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
130 mm