Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2478DIK050P41

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue
50 mm
Largeur de bandage
19 mm
Dimensions de platine
55 x 55 mm
Hauteur de la roulette
69 mm
Capacité de charge
40 kg
 
Cliquez ici !
2478DYK050P41

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, non marquant, avec pare-fils, roulements coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue
50 mm
Largeur de bandage
19 mm
Dimensions de platine
55 x 55 mm
Hauteur de la roulette
69 mm
Capacité de charge
40 kg
 
Cliquez ici !
2478PJI050P41

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
50 mm
Largeur de bandage
19 mm
Dimensions de platine
55 x 55 mm
Hauteur de la roulette
69 mm
Capacité de charge
50 kg