Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3875ZJJ160P30 LEFT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulantsRoulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
186 mm
 
Cliquez ici !
3875ZJJ160P30 RIGHT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulantsRoulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou central
13 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
186 mm
 
Cliquez ici !
3875ZJJ160P63 LEFT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
191 mm
 
Cliquez ici !
3875ZJJ160P63 RIGHT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
191 mm
 
Cliquez ici !
3875ZJJ160R05 LEFT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
190 mm
 
Cliquez ici !
3875ZJJ160R05 RIGHT

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
190 mm