Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
TOP175x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
175 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
800 kg