Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
EEZ360x85-Ø270

Corps de roue acier, Bandage: caoutchouc élastique noir, alésage brut

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
85 mm
Diamètre du trou l'axe
270 mm
Capacité de charge
1100 kg
 
Cliquez ici !
FTP360x100-Ø40 NL120

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
100 mm
Diamètre du trou l'axe
40 mm
Longueur de moyeu
120 mm
Capacité de charge
3000 kg
 
Cliquez ici !
FTP360x80-Ø40 NL90

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
80 mm
Diamètre du trou l'axe
40 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Capacité de charge
2400 kg
 
Cliquez ici !
FVP360x60-Ø30

Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou l'axe
30 mm
Longueur de moyeu
65 mm
Capacité de charge
750 kg
 
Cliquez ici !
FVP360x85-Ø35

Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
85 mm
Diamètre du trou l'axe
35 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Capacité de charge
1050 kg
 
Cliquez ici !
STP360x100-Ø40 NL120

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
100 mm
Diamètre du trou l'axe
40 mm
Longueur de moyeu
120 mm
Capacité de charge
3000 kg
 
Cliquez ici !
SVP360x170-Ø50

Corps de roue acier embouti peint, forte charge, Bandage: caoutchouc noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
360 mm
Largeur de bandage
170 mm
Diamètre du trou l'axe
50 mm
Longueur de moyeu
130 mm
Capacité de charge
2200 kg