Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
IEP180x50-Ø20

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
180 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
400 kg