Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2478DIK100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2478DYK100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, non marquant, avec pare-fils, roulements coniques, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2478PJO100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2478PJP100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2478UAP100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2478XSX100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2478YGO100P50

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, Axe de roue boulonné, Corps de roue polypropylène, antistatique, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, moyeu lisse, Fixation à platine

Longueur de la platine de fixation perpendiculaire au sens de la marche.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dimensions de platine
77 x 67 mm
Hauteur de la roulette
135 mm
Capacité de charge
80 kg