Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
1298POI014P80

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine ronde

Diamètre de roue
0.55 "
Largeur de bandage
0.55 "
Dimensions de platine
1.02 "
Hauteur de la roulette
0.53 "
Capacité de charge
35 LBS
 
Cliquez ici !
2198POI014P60-30x17

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
0.55 "
Largeur de bandage
0.55 "
Dimensions de platine
1.18 x 0.67 "
Hauteur de la roulette
0.67 "
Capacité de charge
55 LBS