Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
2198UOI030P60-45X20

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
1.18 "
Largeur de bandage
0.59 "
Dimensions de platine
1.77 x 0.79 "
Hauteur de la roulette
1.34 "
Capacité de charge
90 LBS