Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
5920UOI035L51-10

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.38 "
Largeur de bandage
0.43 "
Diamètre du trou central
0.39 "

2.05 "
Hauteur de la roulette
1.75 "
Capacité de charge
110 LBS
 
Cliquez ici !
5920UOI035L51-9

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.38 "
Largeur de bandage
0.43 "
Diamètre du trou central
0.35 "

2.05 "
Hauteur de la roulette
1.22 "
Capacité de charge
110 LBS
 
Cliquez ici !
A520POI035L51-8

Roulette pivotante, Chape en polypropylène.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.38 "
Largeur de bandage
0.24 "
Diamètre du trou central
0.31 "

1.50 "
Hauteur de la roulette
1.54 "
Capacité de charge
65 LBS