Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
1430POI038P60-46x38

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
1.5 "
Largeur de bandage
0.63 "
Dimensions de platine
1.81 x 1.50 "
Déport
0.51 "
Hauteur de la roulette
1.99 "
Capacité de charge
55 LBS