Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
5520POI042L51-8

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.65 "
Largeur de bandage
0.24 "
Diamètre du trou central
0.31 "

1.46 "
Hauteur de la roulette
1.93 "
Capacité de charge
65 LBS
 
Cliquez ici !
5520POI042L51-8 chrome

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.65 "
Largeur de bandage
0.24 "
Diamètre du trou central
0.31 "

1.46 "
Hauteur de la roulette
1.93 "
Capacité de charge
65 LBS
 
Cliquez ici !
A520POI042L51-8

Roulette pivotante, Chape en polypropylène.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
1.65 "
Largeur de bandage
0.24 "
Diamètre du trou central
0.31 "

1.46 "
Hauteur de la roulette
1.93 "
Capacité de charge
65 LBS