Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
2198UOI045P60-67x24

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
1.77 "
Largeur de bandage
0.71 "
Dimensions de platine
2.64 x 0.94 "
Hauteur de la roulette
1.91 "
Capacité de charge
120 LBS