Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
2976PJE075P54

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Billes acier.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, roulements rouleaux inox, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
4.06 "
Capacité de charge
220 LBS
 
Cliquez ici !
2976PJH075P54

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Billes acier.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
4.06 "
Capacité de charge
220 LBS
 
Cliquez ici !
2976UAE075P54

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements rouleaux coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
4.06 "
Capacité de charge
220 LBS
 
Cliquez ici !
5976UAE075P54
AVIANA

Roulette pivotante à blocage total, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes supérieur: billes en acier inoxydable sur cuvettes inox, chemin de billes inférieur: billes faites de POM, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements rouleaux coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
4.06 "
Capacité de charge
220 LBS
 
Cliquez ici !
6976PJH075P54

Roulette pivotante à blocage total, Chape en aluminium, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes supérieur: billes en acier inoxydable sur cuvettes inox, chemin de billes inférieur: billes faites de POM, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
4.02 "
Capacité de charge
220 LBS
 
Cliquez ici !
7976PJH075P54

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Dimensions de platine
2.76 x 2.17 "
Déport
1.10 "
Hauteur de la roulette
3.98 "
Capacité de charge
220 LBS