Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
3430POI058P60-80x60

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
2.28 "
Largeur de bandage
1.10 "
Dimensions de platine
3.15 x 2.36 "
Déport
0.83 "
Hauteur de la roulette
2.99 "
Capacité de charge
220 LBS