Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
POI030x18-Ø6

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
1.18 "
Largeur de bandage
0.71 "
Diamètre du trou l'axe
0.24 "
Longueur de moyeu
0.85 "
Capacité de charge
65 LBS