Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
POR108x36-Ø12

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

Diamètre de roue
4.25 "
Largeur de bandage
1.42 "
Diamètre du trou l'axe
0.47 "
Longueur de moyeu
1.75 "
Capacité de charge
355 LBS