Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
2370DIK075P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Trou central

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Diamètre du trou central
0.41 "
Déport
1.18 "
Hauteur de la roulette
3.94 "
Capacité de charge
120 LBS
 
Cliquez ici !
2370PJP075P30

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Diamètre de roue
2.95 "
Largeur de bandage
0.98 "
Diamètre du trou central
0.41 "
Déport
1.18 "
Hauteur de la roulette
3.94 "
Capacité de charge
165 LBS