Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
EEZ360x85-Ø270

Corps de roue acier, Bandage: caoutchouc élastique noir, alésage brut

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
3.35 "
Diamètre du trou l'axe
10.63 "
Capacité de charge
2425 LBS
 
Cliquez ici !
FTP360x100-Ø40 NL120

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
3.94 "
Diamètre du trou l'axe
1.57 "
Longueur de moyeu
4.72 "
Capacité de charge
6615 LBS
 
Cliquez ici !
FTP360x80-Ø40 NL90

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
3.15 "
Diamètre du trou l'axe
1.57 "
Longueur de moyeu
3.54 "
Capacité de charge
5290 LBS
 
Cliquez ici !
FVP360x60-Ø30

Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
2.36 "
Diamètre du trou l'axe
1.18 "
Longueur de moyeu
2.56 "
Capacité de charge
1655 LBS
 
Cliquez ici !
FVP360x85-Ø35

Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
3.35 "
Diamètre du trou l'axe
1.38 "
Longueur de moyeu
3.54 "
Capacité de charge
2315 LBS
 
Cliquez ici !
STP360x100-Ø40 NL120

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
3.94 "
Diamètre du trou l'axe
1.57 "
Longueur de moyeu
4.72 "
Capacité de charge
6615 LBS
 
Cliquez ici !
SVP360x170-Ø50

Corps de roue acier embouti peint, forte charge, Bandage: caoutchouc noir, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
14.17 "
Largeur de bandage
6.69 "
Diamètre du trou l'axe
1.97 "
Longueur de moyeu
7.09 "
Capacité de charge
4850 LBS