Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°C / mm / kg

Choix du produit:

Cliquez ici !
IEP180x50-Ø20

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
7.09 "
Largeur de bandage
1.97 "
Diamètre du trou l'axe
0.79 "
Longueur de moyeu
2.36 "
Capacité de charge
880 LBS